Öt termékcsalád – számos felhasználási lehetőség
norelem zsanérok alumínium profilokhoz
A zsanérok "becsapódó elemeken" találhatók, mint pl. bútorokon, ajtókon vagy tartályokon. Az ügyfelek a norelemnél a zsanérok bővített választékát találja felületelemekhez és alumínium profilokhoz, az egyes elemektől kezdve egészen a szerelési tartozékokat is magába foglaló komplett készletekig.
A norelem zsanér termékválasztéka öt új termékcsaládot foglal magába: alumínium zsanér készletek belső kivetőpánttal és bordával, valamint alumínium zsanérlapok belső ill. külső kivetőpánttal és a hozzá illő nemesacél tengelyek és műanyag fedőkupakok. A zsanérok balról vagy jobbról összedughatók és 360° fokban elfordíthatók.
Minden együtt: komplett készlet
A legkeresettebb a Készlet változat. A norelem a zsanérokat az összes tartozékkal együtt szállítja, ehhez tartozik a két zsanérlap, egy tengely és két fedőkupak. A zsanér x és y irányban akár 200 N erővel terhelhető (nem kötelező jellegű irányérték) és hátoldali bordával kerül kiszállításra, mivel itt csak egy rögzítőcsavar van előirányozva. Ezért a termék csak 8 mm-es horonyszéllesség esetében használható. A zsanér szerelőkészlettel szállítható, amely két süllyesztett fejű csavart és két horonyanyát tartalmaz. Ez a változat csak az item-profil-hoz alkalmas.
Jól kombinált: az összetevők
A zsanérok az ügyfél kívánsága szerint is összeállíthatók. A zsanérlapok kivitelei belső fekvésű és külső fekvésű, valamint különböző szélességekben (méret A3), valamint a megfelelő tengelyek nemesacélból és műanyag fedőkupakok. A zsanérok teherbírása x irányban akár 100 N és y irányban akár 150 N (nem kötelező érvényű irányértékek). Az egyedileg összeállított zsanérok előnyei: A komplett készletekkel ellentétben kombinálhatók az item- és Bosch-profilok horonyanyáival (figyelembe véve az M5 és M6 csavarátmérőket).
Egyszerűen beszerelhető: Stiftzsanér műanyagból
Az új cikkekhez tartoznak többek között Stiftzsanérok műanyagból két kivitelben 6 mm-es ill. 8 mm-es stiftátmérővel. A zsanérok nyílásszöge 120°. Alkalmasak belső ajtókhoz, a felhasználó számára nem látható és mind jobb-, mind baloldalon alkalmazhatók. Ezenkívül rögzítőstiftként is használhatók, helytakarékosak és gyorsan beszerelhetők: A poliamid házban horganyzott acélból készült stift helyezkedik el, amely a rugós fogantyúba nyomódik.